Publier vos produits
A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted
SEPS2BIM

A1080 - Mirror, Posture, Wall Mounted

3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
Traduit par Google,
Miroir de posture mural. Se compose d'une plaque de verre de 1/4" dans un cadre robuste résistant à la corrosion avec un dos étanche. Pour les programmes éducatifs et thérapeutiques.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A1080
  • Famille de produitsMirror
  • Groupe de produitsPosture
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1803
  • Largeur (mm)710
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement