Publier vos produits
A1090 - Mirror, Float Glass, With SS Frame & Shelf
SEPS2BIM

A1090 - Mirror, Float Glass, With SS Frame & Shelf

Traduit par Google,
Un miroir en verre flotté poli de 1/4" de haute qualité, environ 36' HX 18' W encadré dans un cadre monobloc en acier inoxydable poli brillant avec des coins en onglet à 90° et une étagère intégrale en acier inoxydable, finition teintée. Tous les bords du miroir sont protégés par des bandes de remplissage absorbantes.Le miroir a un dos en acier galvanisé avec des supports de suspension horizontaux intégrés et un support mural pour un montage dissimulé.Pour le montage au-dessus des toilettes murales simples situées dans les zones de toilettes, les zones d'examen médical, les bureaux, etc.Peut également être utilisé au-dessus des lavabos doubles, montés au mur ou sur un plan de travail.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A1090
  • Famille de produitsMirror
  • Groupe de produitsFloat Glass
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)910
  • Largeur (mm)460
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement