Publier vos produits
A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible
SEPS2BIM

A5109 - Grab Bar, 1-1/4" Dia., SS, 2 Wall, W/C Accessible

Traduit par Google,
A 1-1/4 "de diamètre, acier inoxydable satiné, surface de préhension martelée, cabine de toilette à 2 murs, barre d'appui avec brides de montage dissimulées. Des brides à encliqueter sont fournies pour dissimuler les vis de montage. Une sélection de kits de montage et d'ancrage dissimulé Les dispositifs sont disponibles auprès des fabricants pour différents types d'installations. La barre d'appui doit être conforme aux directives d'accessibilité sans obstacle pour la résistance structurelle. Pour les applications typiques de toilettes dans les cabines de toilettes et les pièces où les exigences de l'ADA (American's With Disabilities Act) doivent être respectées.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A5109
  • Famille de produitsGrab Bar
  • Groupe de produits1-1/4" Dia.
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)145
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement