Publier vos produits
A6035 - Repository, Night, With Safe
SEPS2BIM

A6035 - Repository, Night, With Safe

Traduit par Google,
Construit avec un corps en acier à haute résistance et un bourrage conçu pour maximiser la protection contre les attaques de levier. Le dépôt à chargement par le haut ou par l'avant comprend une grande trémie en acier moulé robuste, une poignée activée et conçue pour une opération de dépôt d'argent en douceur et une grande capacité d'emballage. Le tiroir de dépôt comprend un grand tiroir coulissant résistant aux "poissons" qui se dépose directement dans le casier intérieur standard.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A6035
  • Famille de produitsRepository
  • Groupe de produitsNight
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)760
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)5300
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement