Publier vos produits
A6305 - Drapes, Pair
SEPS2BIM

A6305 - Drapes, Pair

3.7 sur 5 étoiles3.7(17 Avis)
Traduit par Google,
Ce JSN doit être utilisé pour déterminer et définir l'emplacement des rideaux. Le tissu doit être ignifuge, couleurs et motifs variables avec support. Prix basé sur une paire de rideaux pour une fenêtre d'environ 36" L X 60" H.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A6305
  • Famille de produitsDrapes
  • Groupe de produitsPair
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1502
  • Largeur (mm)910
  • Profondeur (mm)30
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement