Publier vos produits
CS140 - Sink, SS, Single Compartment
SEPS2BIM

CS140 - Sink, SS, Single Compartment

Traduit par Google,
Évier en acier inoxydable monocompartiment, à encastrer, à encastrer, de type rebord, relié à un drain et muni d'un mitigeur. Il doit également être fourni avec des trous de fixation perforés au centre de 4 po, un rebord arrière intégré pour accueillir les fixations montées sur le pont, des surfaces intérieures et supérieures brossées/polies et insonorisées. Recommandé pour une utilisation dans des armoires d'évier suspendues ou U/C/B ayant un plan de travail/surface de travail en stratifié à haute teneur en plastique ou en stratifié Chemsurf Coordonner les dimensions extérieures réelles de l'évier avec les dimensions claires réelles de l'armoire spécifiées pour s'assurer qu'elles sont compatibles Pour une utilisation générale dans toute l'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CS140
  • Famille de produitsSink
  • Groupe de produitsSS
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)280
  • Largeur (mm)480
  • Profondeur (mm)560
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement