Publier vos produits
CS150 - Sink, SS, Single Compartment
SEPS2BIM

CS150 - Sink, SS, Single Compartment

Traduit par Google,
Évier en acier inoxydable monocompartiment, à encastrer, à encastrer, de type rebord, relié à un drain et muni d'un mitigeur. Il doit également être fourni avec des trous de fixation pré-perforés au centre de 4 po, un rebord arrière intégré pour accueillir les fixations montées sur le pont, des surfaces intérieures et supérieures brossées/polies et insonorisées. Recommandé pour une utilisation dans un évier suspendu ou U/C/B armoires ayant un plan de travail/surface de travail en plastique stratifié ou en stratifié Chemsurf. Coordonner les dimensions extérieures réelles de l'évier avec la dimension libre réelle de l'armoire spécifiée pour s'assurer qu'elles sont compatibles. Pour une utilisation générale dans l'ensemble de l'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CS150
  • Famille de produitsSink
  • Groupe de produitsSS
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)280
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)560
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement