Publier vos produits
CT020 - Countertop, Solid Surface
SEPS2BIM

CT020 - Countertop, Solid Surface

3.7 sur 5 étoiles3.7(7 Avis)
Traduit par Google,
Un comptoir solide et non poreux avec une apparence lisse et sans couture. Facile à nettoyer et à entretenir et avec un nettoyage approprié, ne favorise pas la croissance de moisissures. Un produit de surface solide à base d'acrylique. Épaisseur standard de 1 po et dosseret/bordure de 4 po. Aussi appelé plan de travail ou plan de travail. Disponible dans un choix de couleurs et de profondeurs. Utilisé dans les laboratoires et autres zones hospitalières nécessitant des propriétés de résistance physique et chimique optimales.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CT020
  • Famille de produitsCountertop
  • Groupe de produitsSolid Surface
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)130
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement