Publier vos produits
D0795 - Sink, CRS, 18 Gauge, With Faucet
SEPS2BIM

D0795 - Sink, CRS, 18 Gauge, With Faucet

Traduit par Google,
Évier résistant à la corrosion. L'unité peut être montée sous le plan de travail ou être une unité encastrée à encastrement. Le robinet est commandé séparément auprès de la plupart des fabricants. Les dimensions de l'évier varient légèrement selon le fournisseur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D0795
  • Famille de produitsSink
  • Groupe de produitsCRS
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)530
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement