Publier vos produits
D2540 - Casting Machine, Manual, Broken Arm
SEPS2BIM

D2540 - Casting Machine, Manual, Broken Arm

Traduit par Google,
Machine de coulée manuelle à bras cassé. L'unité est utilisée dans les laboratoires dentaires pour couler des métaux précieux et non précieux de type II/III. L'unité doit être enfermée dans un puits de protection (JSN D0760) dimensionné pour accueillir la machine spécifique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D2540
  • Famille de produitsCasting Machine
  • Groupe de produitsManual
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)330
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement