Publier vos produits
D4001 - Compressor, Dental Air, System
SEPS2BIM

D4001 - Compressor, Dental Air, System

4.5 sur 5 étoiles4.5(33 Avis)
Traduit par Google,
Système de compresseur d'air dentaire. Deux ou plusieurs compresseurs de taille égale, avec des dispositions pour un fonctionnement automatique, alterné et simultané, doivent être fournis pour l'air dentaire (DA). Chaque compresseur doit être dimensionné pour fonctionner à un cycle de service de 65 % pour le maintien de la demande standard. L'air comprimé dentaire (DCA), 90 PSIG, est utilisé pour le contrôle des services publics dans les unités dentaires, l'alimentation des ascenseurs, des serrures, des instruments et équipements dentaires rotatifs et autres pneumatiques. Le DCA doit être de l'air sans huile avec les normes d'air suivantes comme maximums : Eau - sec à un point de rosée sous pression de 33 degrés F à pas moins de 90 PSIG ; Hydrocarbures condensés - 0,1 ppm en poids ou 0,1 mg/L ; Particules permanentes - 1,0 ppm en poids ou 1,0 mg/L. L'air de laboratoire dentaire (DLA), 30 PSIG, qui est normalement utilisé pour les techniques de restauration et de fabrication en laboratoire, peut être combiné avec le DCA. Le système comprend, mais sans s'y limiter, les éléments suivants : filtres d'admission de compresseur, compresseurs, refroidisseurs après (refroidis par air), réservoir d'air, préfiltre, sécheur (réfrigéré), filtre après. Prix, données électriques et dimensions basés sur 16-17 DTR, chaque pompe dimensionnée à environ 17,5 cfm @ 100 PSIG. D'autres tailles et configurations sont disponibles pour répondre aux demandes spécifiques.
Spécifications techniques
  • Réference unique.D4001
  • Famille de produitsCompressor
  • Groupe de produitsDental Air, System
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1550
  • Largeur (mm)2260
  • Profondeur (mm)1470
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement