Publier vos produits
E0117 - Workstation, Straight, Free Standing
SEPS2BIM

E0117 - Workstation, Straight, Free Standing

Traduit par Google,
Ce JSN fournit un poste de travail type pour planifier rapidement des zones de travail dans des espaces cliniques ou administratifs. CE TYPIQUE COMPREND : 2 panneaux solides standard ; 1 connecteur de panneau, coin 2 voies ; 2 kits de quincaillerie finis ; 1 plan de travail en porte-à-faux ; 1 flipper verrouillable ; 1 lumière ; 1 tableau d'affichage ; 1 porte-outils ; 1 plateau diagonal ; 1 plateau de clavier réglable ; 1 caisson mobile, boîte/classeur ; 1 panneau de soutien.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0117
  • Famille de produitsWorkstation
  • Groupe de produitsStraight
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1700
  • Largeur (mm)1220
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord