Publier vos produits
E0418 - Nurse Station, Medium, Free Standing
SEPS2BIM

E0418 - Nurse Station, Medium, Free Standing

Traduit par Google,
Les postes de soins infirmiers typiques ont des cadres en acier non alimentés avec une boîte de jonction métallique préinstallée pour les solutions électriques définies par l'utilisateur. Les modules de données et le câblage basse tension peuvent être acheminés librement à l'intérieur du châssis. Les appareils électriques et/ou de données ne sont pas fournis avec le poste infirmier. Les inserts de panneau sont disponibles en tissu, en métal peint, punaisable, acoustique, de gestion du papier, sur rail, en verre, ouvert et accessible à l'électricité/aux données. Les types incluent des inserts de panneau pour les deux côtés du cadre en acier. Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un entrepreneur en électricité. CE TYPIQUE COMPREND : 5 cadres en acier, 70"H x 24"W ; 1 cadre en acier, 70"H x 48"W; 2 cadres en acier, 38 po L x 48 po L ; 4 cadres en acier, 38"H x 24"W ; 1 cadre en acier avec accès bas, 38"H x 48"L ; 2 connecteurs de cadre, coin à 3 voies, 70" H; 1 connecteur de cadre, coin à 2 voies, 38" H; 2 connecteurs de cadre, 135 degrés, 2 voies, 38" H ; 9 quincaillerie d'extrémité finie ; 6 connecteurs cadre à cadre ; 3 surfaces de travail en porte-à-faux, 48" L ; 2 en porte-à-faux, surface de travail, 72" W; 1 surface de travail en porte-à-faux à accès bas, 135 degrés, 48" W; 2 boîtes/boîtes/fichiers sur socle ; 2 insertions de panneaux, métal peint, 8"H x 24"W; 50 insertions de panneaux, métal peint, 16" H x 24" L ; 10 insertions de panneaux, métal peint, 16"H x 48"L; 2 insertions de panneau, métal peint, 20"H x 48"W : 2 insertions de panneau, punaisables, 16"H x 24"W; 2 insertions de panneau, gestion du papier, 8"H x 48"W ; 1 comptoir avec assemblage de support d'éclairage, 16"P x 14'-0"L ; 18 bacs à papier, 10" L ; 2 étagères pour cartes, pass-thru, 24" L ; Étagère à 2 cartes, pass-thru, 48"W.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0418
  • Famille de produitsNurse Station
  • Groupe de produitsMedium
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1780
  • Largeur (mm)4830
  • Profondeur (mm)3050
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement