Publier vos produits
E0572 - Workstation, Hematology Lab, Minimal
SEPS2BIM

E0572 - Workstation, Hematology Lab, Minimal

Traduit par Google,
CE TYPIQUE COMPREND : 6 bandes de suspension verticales 1 rail d'équipement, System-Mt, 48"W ; 2 panneaux cliniques, 80"H x 30"W ; 1 module, 80"H x 24"W, avec 7-1/4" châssis utilitaire, avec étagère de service ; 2 modules, 80" H x 48" L, avec châssis utilitaire 7-1/4", avec étagère de service ; 1 couvercle de châssis vertical ; 2 étagères de service 48" L ; 2 lumières 24 po ; 2 lumières 30 po ; 2 lumières 48" L ; 1 surface de travail en porte-à-faux 30 "P x 60 " L ; 2 surfaces de travail en porte-à-faux 30 "P x 72 "L ; 1 table réglable en hauteur, 30 "P x 72 "L 3 DR, 3 "H ; 5 portes, 6"H 1 porte, 9"H ; 1 cadre de rangement ; 1 chariot mobile avec surface supérieure ; 2 unités de flipper verrouillables, 61 cm de large ; 2 unités de flipper verrouillables, 76,2 cm de large ; 2 unités de flipper verrouillables, 48" W ; 4 tiroirs mobiles avec tiroirs ; 1 plateau de clavier réglable ; 1 étagère, stockage/affichage 24" W ; 2 tablettes, rangement/présentoir 30 po L ; 1 tablette, rangement/présentoir 48 po L ; 4 tablettes extra profondes, 24 po de largeur; 2 tablettes extra profondes, 48 po de largeur; 1 Évier Meuble Bas, Dbl. porte, dosseret, 30 po P x 48 po L 1 douche oculaire pivotante; 1 évier en acier inoxydable 19"P x 33"P ; 1 mitigeur col de cygne ASSY. Avec bracelets ; 1 crépine et cordier ; 1 patère ; Bacs de rangement pour tiroirs * Matériel de connexion requis pour terminer l'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0572
  • Famille de produitsWorkstation
  • Groupe de produitsHematology Lab
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)6550
  • Profondeur (mm)1220
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit