Publier vos produits
E0573 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Minimal
SEPS2BIM

E0573 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Minimal

Traduit par Google,
CE TYPIQUE COMPREND : 1 rail d'équipement, System-Mt, 48"W 2 panneau clinique, 80"H x 30"W 1 module, 80"H x 24W, avec châssis utilitaire de 7-1/4", avec étagère de service 2 Module, 80"H x 48W , avec châssis utilitaire 7-1/4 pouces, avec étagère de service 1 Couvercle de châssis vertical 2 Étagère de service 48W 2 Lumière 48W 2 Surface de travail en porte-à-faux 30D x 48W 2 Unité de retournement verrouillable, 48W 2 Plateau de clavier réglable 1 armoire de base pour évier, porte double, dosseret, avec dessus en Corian, 30D x 48W 1 douche oculaire pivotante 1 évier en acier inoxydable 19D x 33D 1 robinet mitigeur à col de cygne avec bracelets 1 crépine et raccord 1 porte-manteau tiroir organisateur bacs * se connectant matériel nécessaire pour terminer l'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0573
  • Famille de produitsWorkstation
  • Groupe de produitsShipping/Receiving Lab
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)3180
  • Profondeur (mm)1220
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord