Publier vos produits
E0581 - Workstation, Hematology Lab, Small
SEPS2BIM

E0581 - Workstation, Hematology Lab, Small

Traduit par Google,
CE TYPIQUE COMPREND 2 rails d'équipement, montage mural, 48 po ; 4 panneaux cliniques, ouverts 80 po H x 30 po ; 3 panneaux cliniques avec entrée au plafond ELEC/canal de données, 80 po H x 48 po W 4 panneaux cliniques, 48H x 30"L; 1 panneau clinique, 80 po L x 48 po L ; 8 lumières 48" W ; 8 canaux électriques/données 48 "W ; 8 surfs de travail en porte-à-faux, 30 "D x 48" W; 2 tables réglables en hauteur, 30 po P x 48 po L; 4 tiroirs, 3"H ; 5 tiroirs, 6"H ; 7 Unité de flipper verrouillable, 48" W ; 3 tiroirs mobiles avec tiroirs ; 2 armoires de rangement avec porte ; 2 plateaux de clavier réglables ; 7 étagères, stockage/affichage 48" W ; 1 unité à 3 tablettes avec porte, 48 po de largeur; 8 tablettes très profondes, 48 po de largeur; 1 cabine de base avec évier, avec porte, avec dosseret, avec dessus en Corian, 30 po P x 24 po L ; 1 cabine de base avec évier, avec porte, avec dosseret, avec dessus en Corian, 30 po P x 48 po L ; 1 douche oculaire pivotante ; 1 évier double en acier inoxydable 19"P x 33"P ; 1 évier double en acier inoxydable 19"D x21"D ; 2 Robinet mitigeur col de cygne ASSY. Avec bracelets ; 2 passoire et cordier ; Bacs de rangement pour tiroirs * Matériel de connexion requis pour terminer l'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0581
  • Famille de produitsWorkstation
  • Groupe de produitsHematology Lab
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)7920
  • Profondeur (mm)2440
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord