Publier vos produits
E0590 - Workstation, Urinalysis Lab, Medium
SEPS2BIM

E0590 - Workstation, Urinalysis Lab, Medium

Traduit par Google,
CE TYPIQUE COMPREND : 1 rail d'équipement, mur MNTD. 48" L ; 1 panneau clinique, ouvert 80 " H x 24 " L ; 5 panneaux cliniques, ouvert 80 " H x 48 " L ; 1 panneau clinique avec entrée au plafond ELEC/canal de données, 80 " H x 30 " L ; 1 Panneau clinique avec entrée au plafond ELEC/canal de données, 80" H x 48" L ; 1 panneau clinique, 48" H x 30" L ; 2 panneaux cliniques, 80" H x 48" L ; 1 canal électrique/données 30" L ; 3 canaux électriques/données 48" W ; 1 canal électrique/données 72 "W ; 2 canaux électriques/données, coin ; 1 lumière, 24"W; 6 lumières, 48"W; 1 surface de travail en porte-à-faux, 30 po P x 72 po L; 3 surfaces de travail en porte-à-faux, 30 po P x 48 po L; 2 surfaces de travail en coin en porte-à-faux, 30 po P x 48 po L; 2 plateaux de clavier réglables ; 1 chariot à tiroir mobile avec tiroirs ; 3 tiroirs, 3"H ; 3 tiroirs, 6"H ; 2 armoires de rangement avec porte ; 1 unité de retournement verrouillable, 61 cm de largeur ; 5 unités de retournement verrouillables, 122 cm de largeur ; 1 étagère, stockage/affichage 24" L ; 5 étagères, stockage/affichage 48" L ; 4 tablettes extra profondes, 48 po de largeur; 1 unité de 3 tablettes avec porte, 48 po de largeur; 1 armoire de base pour évier, avec porte double, dosseret avec dessus en Corian, 30 po P x 48 po L; 1 douche oculaire pivotante ; 1 évier en acier inoxydable 19"P x 33"P ; 1 mitigeur col de cygne ASSY. Avec bracelets ; 1 crépine et cordier ; Bacs d'organisateur de tiroir. * Matériel de connexion requis pour terminer l'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0590
  • Famille de produitsWorkstation
  • Groupe de produitsUrinalysis Lab
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)3730
  • Profondeur (mm)5330
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord