Publier vos produits
E0591 - Workstation, Hematology Lab, Medium
SEPS2BIM

E0591 - Workstation, Hematology Lab, Medium

Traduit par Google,
CE TYPIQUE COMPREND : 3 modules, 48" H x 48 " L, avec châssis utilitaire de 7-1/4 pouces, avec étagère de service ; 1 panneau clinique, ouvert 80" H x 30" L ; 4 panneaux cliniques, ouverts 80" H x 48" L ; 1 panneau clinique avec entrée au plafond ELEC/canal de données, 80"H x 30"W ; 1 panneau clinique avec entrée au plafond ELEC/canal de données, 80"H x 48"W ; 1 panneau clinique avec entrée au sol ELEC/canal de données, 48"H x 30"W ; 7 panneaux cliniques, 48"H x 30"W ; 1 panneau clinique, 80"H x 30"W ; 2 panneaux cliniques, 80" H x 48" L ; 1 couverture de poursuite verticale ; 1 canal électrique/données 30" W ; 6 canaux électriques/données 48" W ; 2 canaux électriques/données 60 po ; 1 canal électrique/données, coin ; 7 lumières, 48 po ; 9 Surface de travail en porte-à-faux, 30 po P x 48 po L; 2 surfaces de travail en porte-à-faux, 30 po P x 60 po L; 3 surfaces de travail en coin en porte-à-faux, 30 po P x 48 po L; 1 table réglable en hauteur, 36 po P x 72 po L ; 3 plateaux de clavier réglables ; Caddie à 7 tiroirs mobiles avec tiroirs ; 14 tiroirs, 3"H ; 7 tiroirs, 6"H ; 4 armoires de rangement avec porte ; 6 unités de flipper verrouillables, 48" W ; 1 3 étagères avec porte, 48" W ; 6 étagères, stockage/présentation 48" W ; 6 étagères extra profondes, 48 " W ; 1 armoire de base pour évier, avec porte double, dosseret, avec dessus en Corian, 30 po P x 60 po L; 1 évier 19"P x 19"L ; 1 tasse évier 15,2 x 7,6 cm ; 2 Robinet mitigeur col de cygne ASSY. Avec bracelets ; 1 crépine et cordier ; Bacs d'organisateur de tiroir. * Matériel de connexion requis pour terminer l'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0591
  • Famille de produitsWorkstation
  • Groupe de produitsHematology Lab
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)8380
  • Profondeur (mm)4600
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord