E0592 - Workstation, Shipping/Receiving Lab, Medium
Traduit par Google,
CECI COMPREND TYPIQUEMENT : 1 rail d'équipement, MNTD mural. 48" L ; 1 panneau clinique, ouvert 80 " H x 24 " L ; 5 panneaux cliniques, ouvert 80 " H x 48 " L ; 1 panneau clinique avec entrée au plafond ELEC/canal de données, 80 " H x 30 " L ; 1 Panneau clinique avec entrée au plafond ELEC/canal de données, 80" H x 48" L ; 1 panneau clinique, 48" H x 30" L ; 1 panneau clinique, 48" H x 48" L ; 1 panneau clinique, 80" H x 30" W ; 2 panneaux cliniques, 80 "H x 48 "W ; 2 canaux électriques/de données 30 "W ; 3 canaux électriques/données 48" W ; 1 canal électrique/données 72 "W ; 2 canaux électriques/données, coin ; 1 lumière, 24"W; 6 lumières, 48"W; 3 surfaces de travail en porte-à-faux, 30 po P x 48 po L, avec supports ; 1 surface de travail en porte-à-faux, 30 po P x 72 po L, avec supports ; 2 planches de travail en coin en porte-à-faux, 30 po P x 48 po L x 48 po L ; 1 table réglable en hauteur, 30 po P x 60 po L ; 1 meuble évier ADA en porte-à-faux avec dosseret, avec dessus en Corian, 30 po P x 24 "L ; 2 plateaux de clavier réglables ; 3 tiroirs mobiles avec tiroirs ; 3 tiroirs, 3" H ; 3 tiroirs, 6" H ; 1 unité de retournement verrouillable, 24 " L ; 5 unités de flipper verrouillables, 48" W ; 1 étagère, stockage/affichage 24" W ; 5 étagères, stockage/affichage 48" W ; 1 3 étagères avec porte, 48" W ; 4 tablettes extra profondes, 48 po de largeur ; 1 évier en acier inoxydable ADA de 19 po de profondeur x 19 po de profondeur ; 1 robinet mitigeur à col de cygne. Avec bracelets ; 1 crépine et raccord ; bacs de rangement pour tiroirs. * Matériel de connexion requis pour terminer l'installation