CE TYPIQUE COMPREND : 6 modules, 80" H x 48 " L, avec châssis utilitaire de 7-1/4 pouces, avec étagère de service ; 1 panneau clinique, ouvert 80" H x 30" L ; 5 panneaux cliniques, ouverts 80" H x 48" L ; 1 panneau clinique avec entrée au plafond ELEC/canal de données, 80"H x 24"W ; 1 panneau clinique avec entrée au plafond ELEC/canal de données, 80"H x 30"W ; 1 panneau clinique avec entrée au sol ELEC/canal de données, 48"H x 30"W ; 6 panneaux cliniques, 48"H x 30"W ; 3 panneaux cliniques, 80" H x 30" L ; 2 couvercles de chasse verticale ; 1 canal électrique/données 24" W ; 1 canal électrique/données 48" W ; 1 canal électrique/données 60" W ; 1 canal électrique/données 72" W ; 3 canaux électriques/de données, coin 1 lumière, 24"W ; 11 lumières, 48"W ; 1 surface de travail en porte-à-faux, 30 po P x 24 po L, avec support ; 6 surfaces de travail en porte-à-faux, 30 po P x 48 po L, avec support ; 1 surface de travail en porte-à-faux, 30 po P x 60 po L, avec support ; 3 surfaces de travail en coin en porte-à-faux, 30 po P x 48 po L x 48 po L; 2 tables réglables en hauteur, 30 po P x 48 po L; 4 plateaux à clavier réglables; 6 tiroirs mobiles avec tiroirs 6 tiroirs, 3 po H; 10 tiroirs, 6"H ; 1 tiroir, 9"H ; 2 cadres de rangement 1 armoire de rangement avec porte ; 1 unité de retournement verrouillable, 61 cm de largeur ; 10 unités de retournement verrouillables, 122 cm de largeur ; 1 meuble à 3 tablettes avec porte, 48 po de largeur; 1 tablette, rangement/présentoir 24 po de largeur; 10 étagères, stockage/affichage 48" W ; 6 étagères extra profondes, 48 " W ; 1 armoire de base pour évier, avec porte double, dosseret, avec dessus en Corian, 30 po P x 48 po L; 2 armoires pour évier en porte-à-faux, avec dosseret, avec dessus en Corian, 30 po P x 48 po L; 3 douches oculaires pivotantes ; 3 éviers en acier inoxydable 19"P x 33"P ; Évier 2 tasses 15,2 x 7,6 cm ; 5 Robinet mitigeur à col de cygne ASSY.