Publier vos produits
E0818 - Module, Wardrobe, Extended, Patient Bedroom - Family
SEPS2BIM

E0818 - Module, Wardrobe, Extended, Patient Bedroom - Family

3.7 sur 5 étoiles3.7(24 Avis)
Traduit par Google,
Un module d'armoire et d'armoires à utiliser dans les chambres des patients. L'unité est configurée sur mesure et comprendra une armoire à portes battantes, un bureau et diverses unités de rangement avec armoire suspendue et étagère. L'unité mesurera environ 120" L x 20" P x 84" H. L'armoire aura une étagère supérieure avec une tringle à vêtements. Le prix et les dimensions du module sont pour les articles identifiés dans le document PDF. De nombreuses configurations différentes sont disponibles. des lumières peuvent également être ajoutées au module
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0818
  • Famille de produitsModule
  • Groupe de produitsWardrobe
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2130
  • Largeur (mm)3050
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement