Publier vos produits
E0957 - Cart, Medication, Mobile
SEPS2BIM

E0957 - Cart, Medication, Mobile

4.1 sur 5 étoiles4.1(10 Avis)
Traduit par Google,
CE TYPIQUE COMPREND : 1 corps de chariot, style A étroit, avec dessus à bord surélevé ; 1 barre de verrouillage ; 2 rails accessoires, latéraux ; 1 corbeille à papier ; 1 porte-conteneur pour objets tranchants ; 1 étagère rabattable ; 1 porte-lampe de poche ; 1 serrure murale ; 2 tiroirs, 3" H ; 1 tiroir verrouillé, 6" H avec couvercle verrouillé ; 3 Cassettes à 8 bacs et bacs de rangement pour tiroirs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E0957
  • Famille de produitsCart
  • Groupe de produitsMedication
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1190
  • Largeur (mm)890
  • Profondeur (mm)640
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement