Publier vos produits
L1100 - Meter, pH
SEPS2BIM

L1100 - Meter, pH

Traduit par Google,
pH-mètre. Les capacités/caractéristiques des unités incluent la capacité d'analyseur d'ions, fournit des mesures de pH, de température, de MV et autres. L'unité comprend un autodiagnostic, une reconnaissance automatique de tampon et une électrode remplie de gel. Utilisé pour la mesure directe de la concentration d'activité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L1100
  • Famille de produitsMeter
  • Groupe de produitspH
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)250
  • Profondeur (mm)250
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement