Publier vos produits
L1502 - Centrifuge, Tabletop
SEPS2BIM

L1502 - Centrifuge, Tabletop

Traduit par Google,
Centrifugeuse de laboratoire de table. Cette unité a une plage de vitesse variable de 1500 à 13000 tr/min en partie dépendante de l'ensemble de rotor utilisé. Il comprend une option sans frein permettant au rotor de tourner jusqu'à un arrêt progressif ainsi que la possibilité d'entrer des combinaisons de temps et de régime dans la mémoire, et un système de sécurité de verrouillage de porte. Les têtes accueillent une grande variété de tubes et peuvent accueillir jusqu'à au moins 76 tubes. Utilisé dans les laboratoires pour préparer des échantillons pour une analyse plus approfondie.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L1502
  • Famille de produitsCentrifuge
  • Groupe de produitsTabletop
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)380
  • Largeur (mm)580
  • Profondeur (mm)690
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement