Publier vos produits
L3430 - Microtome, Rotary, Tilt, Refrigerated
SEPS2BIM

L3430 - Microtome, Rotary, Tilt, Refrigerated

Traduit par Google,
Microtome/cryostat rotatif réfrigéré. Les caractéristiques de l'unité comprennent l'avancement horizontal, la section de 2 à 20 microns, une unité combinée composée d'un dégivrage automatique de la chambre et du microtome, une plage de température de -30 degrés centigrades à la température ambiante et un cycle de dégivrage de 10 minutes toutes les 24 heures. Utilisé pour préparer des échantillons pour des études sur lame.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L3430
  • Famille de produitsMicrotome
  • Groupe de produitsRotary
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1190
  • Largeur (mm)740
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement