Publier vos produits
L9711 - Table, Autopsy, Stationary-Fixed-Height
SEPS2BIM

L9711 - Table, Autopsy, Stationary-Fixed-Height

Traduit par Google,
La table d'autopsie doit être en acier inoxydable. Il doit être poli pour obtenir une finition lisse sans crevasses, bords rodés, rivets ou boulons. La table est livrée avec un évier intégré, un broyeur de déchets, des plaques de grille pour une zone de travail plane et un écoulement descendant périmétrique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.L9711
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsAutopsy
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)940
  • Largeur (mm)810
  • Profondeur (mm)2640
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement