Publier vos produits
M0506 - Television, Flat Screen
SEPS2BIM

M0506 - Television, Flat Screen

3.1 sur 5 étoiles3.1(8 Avis)
Traduit par Google,
Téléviseur à écran plat avec une diagonale d'écran d'environ 32 à 40 pi. Le téléviseur aura des haut-parleurs intégrés, un tuner NTSC, un format d'écran large de 16:9, une résolution minimale de 1280 x 768 et une télécommande.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M0506
  • Famille de produitsTelevision
  • Groupe de produitsFlat Screen
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)610
  • Largeur (mm)940
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement