Publier vos produits
M0630 - Anesthesia Apparatus, 3 Gas
SEPS2BIM

M0630 - Anesthesia Apparatus, 3 Gas

Traduit par Google,
Appareil d'anesthésie à trois gaz. L'unité de base se compose d'une armoire en acier avec roulettes avec un tiroir peu profond, un tiroir moyen et un tiroir profond, sept débitmètres à longue échelle de 11 pouces, cinq culasses de cylindre et un poteau d'absorption télescopique. Il comprend un absorbeur de dioxyde de carbone modèle à deux cartouches avec clapets anti-retour d'inspiration et d'expiration, une vanne de commutation, un coude de vanne de commutation, une arme de poing Vernitrol, un calculateur de débit, un kit de montage, un calculateur de ventilateur, un ventilateur et une entrée de tuyauterie d'oxygène. Comprend également un kit de valve à sécurité intégrée pour l'oxyde nitreux, un kit d'aspiration, un évacuateur de gaz avec vide et un couvercle de sécurité pour débitmètre. Utilisé pour distribuer un mélange de gaz pendant les interventions chirurgicales.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M0630
  • Famille de produitsAnesthesia Apparatus
  • Groupe de produits3 Gas
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1420
  • Largeur (mm)1070
  • Profondeur (mm)840
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement