Publier vos produits
M3070 - Hamper, Linen, Mobile
SEPS2BIM

M3070 - Hamper, Linen, Mobile

Traduit par Google,
Panier à linge mobile avec couvercle actionné à la main ou au pied. Fabriqué en acier inoxydable tubulaire lourd avec plate-forme en acier soudé de gros calibre. Peut contenir des sacs à linge de 25". Monté sur roulettes à roulement à billes. Pour le transport du linge dans les hôpitaux et les cliniques.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M3070
  • Famille de produitsHamper
  • Groupe de produitsLinen
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)890
  • Largeur (mm)660
  • Profondeur (mm)660
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement