Publier vos produits
M4015 - Scale, Infant, for Incubator
SEPS2BIM

M4015 - Scale, Infant, for Incubator

Traduit par Google,
Pèse-bébé. L'unité est livrée avec une plate-forme en acier inoxydable. Il fonctionne sur batterie et est équipé d'un indicateur de batterie faible. Il dispose d'un affichage LED numérique autonome avec arrêt automatique ; précision au gramme près. L'unité est conçue pour la pesée quotidienne/en série des nourrissons dans des incubateurs et des berceaux chauffants.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M4015
  • Famille de produitsScale
  • Groupe de produitsInfant
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)30
  • Largeur (mm)610
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord