Publier vos produits
M4020 - Scale, Person Weighing, High Capacity
SEPS2BIM

M4020 - Scale, Person Weighing, High Capacity

Traduit par Google,
Pèse-personne grande capacité. Le grand affichage numérique affiche le poids en livres ou en kilogrammes. Mains courantes. Doit être supporté par des pieds fixes robustes en position stationnaire. Capacité jusqu'à 800 livres. Équipement en option : bloc-piles avec piles rechargeables et chargeur intégré. Conçu pour peser les grands patients ambulatoires.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M4020
  • Famille de produitsScale
  • Groupe de produitsPerson Weighing
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)910
  • Largeur (mm)810
  • Profondeur (mm)860
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement