Publier vos produits
M4116 - Vital Signs Monitor
SEPS2BIM

M4116 - Vital Signs Monitor

4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
Traduit par Google,
Tensiomètre électronique. L'écran LCD affiche la pression artérielle, le pouls et la température de manière non invasive. Utilisé dans les hôpitaux et les cliniques. Comprend un support mobile en option.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M4116
  • Famille de produitsMonitor
  • Groupe de produitsVital signs
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)24
  • Profondeur (mm)24
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement