Publier vos produits
M4815 - Hypo/Hyperthermia Unit, Automatic/Manual, Mobile
SEPS2BIM

M4815 - Hypo/Hyperthermia Unit, Automatic/Manual, Mobile

Traduit par Google,
Unité d'hypo/hyperthermie automatique/manuelle. Système de réfrigération scellé. Microprocesseur contrôlé avec système d'alarme multiple surveillant constamment la température et les niveaux d'eau. Unité de type armoire. Conçu pour réguler la température corporelle en appliquant des couvertures d'hypothermie remplies d'eau.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M4815
  • Famille de produitsHypo/Hyperthermia Unit
  • Groupe de produitsAutomatic/Manual
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)970
  • Largeur (mm)430
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord