Publier vos produits
M5530 - Lamp, Slit, w/Applanation Tonometer
SEPS2BIM

M5530 - Lamp, Slit, w/Applanation Tonometer

Traduit par Google,
Lampe à fente avec tonomètre à aplanation. L'unité se compose d'une lampe à fente ophtalmologique montée sur une base avec repose-tête et mentonnière et réglages manuels de la hauteur et de la mise au point. L'instrument comporte une tête de microscope avec une optique parallèle qui acceptera un tonomètre à aplanation. Conçu pour être utilisé en ophtalmologie lors d'examens diagnostiques.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M5530
  • Famille de produitsLamp
  • Groupe de produitsSlit
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)660
  • Largeur (mm)560
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement

Disponibilité de la région

Amérique du Nord