Publier vos produits
M7485 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Equal Dia Heads
SEPS2BIM

M7485 - Light, Surg, Ceiling Mtd, Dual, Equal Dia Heads

Traduit par Google,
Lampe chirurgicale à double tête montée à partir d'un seul pôle. Les deux têtes sont de taille égale et sont suspendues à des bras oscillants individuels. Chaque tête lumineuse contient plusieurs sources lumineuses, un contrôle d'intensité et une poignée amovible et stérilisable. La hauteur de plafond minimale requise pour la plupart des modèles est de 9'-2" ; reportez-vous aux spécifications des fabricants. La dimension de hauteur de la base de données ci-dessous fait référence à la hauteur des têtes de lampe elles-mêmes. La largeur et la profondeur sont la somme de la longueur du bras oscillant et de la lampe diamètre de la tête Cette lumière est destinée à être utilisée dans les interventions chirurgicales majeures et mineures.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M7485
  • Famille de produitsLight
  • Groupe de produitsSurg
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)380
  • Largeur (mm)1800
  • Profondeur (mm)1800
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement