Publier vos produits
M8120 - Therapy Unit, Hydroculator
SEPS2BIM

M8120 - Therapy Unit, Hydroculator

Traduit par Google,
L'unité de thérapie par la chaleur humide, également appelée unité de chauffage Hydrocollator, est utilisée pour appliquer une chaleur efficace aux compresses chaudes utilisées dans la thérapie par la chaleur humide. L'unité est livrée prête à l'emploi et ne nécessite aucune plomberie spéciale. Caractéristiques de l'unité : paroi isolée en acier inoxydable, thermostatique, roulettes (unités mobiles uniquement) et Hot Packs de taille standard. D'autres tailles d'unités et accessoires (variété de compresses chaudes, pinces, support de table d'appoint, etc.) sont disponibles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M8120
  • Famille de produitsTherapy Unit
  • Groupe de produits Hydroculator
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)840
  • Largeur (mm)690
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement