Publier vos produits
M8320 - Table, Treatment, Hi/Lo
SEPS2BIM

M8320 - Table, Treatment, Hi/Lo

Traduit par Google,
Table de traitement en métal Hi/Lo. L'unité se compose d'un système d'alimentation électromécanique hydraulique actionné avec une commande manuelle ou au pied. Comprend un coussin en mousse, un dessus rembourré avec une section de dossier réglable pour une position de chaise complète. Hauteur ajustable de 24" à 39". Fournit un accès facile pour les patients en fauteuil roulant ou sur civière. Conçu pour les examens généraux ainsi que l'orthopédie et l'Ob-Gyn.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M8320
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsTreatment
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1020
  • Largeur (mm)760
  • Profondeur (mm)1980
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement