Publier vos produits
P3200 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type w/Sens Op Fauc
SEPS2BIM

P3200 - Lavatory, Vitreous China, Slab Type w/Sens Op Fauc

Traduit par Google,
Fixation murale, type dalle, porcelaine vitrifiée, lavabo (environ 7 x 15 x 10 pouces) avec trous de robinet sur des centres de 4 pouces ; Capteur électronique actionné, bec en col de cygne et filtre à grille. Il doit être adapté à une utilisation dans les cliniques, les bureaux et les zones de soins aux patients.
Spécifications techniques
  • Réference unique.P3200
  • Famille de produitsLavatory
  • Groupe de produitsVitreous China
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)480
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement