Publier vos produits
P6150 - Sink, Cage Washing, SS, Single Compartment, F/S
SEPS2BIM

P6150 - Sink, Cage Washing, SS, Single Compartment, F/S

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,
Un évier autoportant à un seul compartiment (16"x36"x24"), en acier inoxydable de type 304 de calibre 14, avec bec en col de cygne et drain à levier. L'évier est entièrement soudé avec des rebords roulés. Les extrémités et les égouttoirs intégrés sont soudés. L'évier a un dossier de 15" de haut, des pieds à angle réglable en acier inoxydable et un porte-savon. Il est disponible avec ou sans égouttoir(s). Pour une utilisation générale dans les laboratoires de recherche et les zones vétérinaires pour le lavage des cages pour petits animaux. Prix basé sur un évier avec égouttoir gauche de 24".
Spécifications techniques
  • Réference unique.P6150
  • Famille de produitsSink
  • Groupe de produitsCage Washing
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1300
  • Largeur (mm)1570
  • Profondeur (mm)690
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement