Publier vos produits
P9056 - Toilet, Floor Mounted, Bariatric
SEPS2BIM

P9056 - Toilet, Floor Mounted, Bariatric

Traduit par Google,
Une toilette à chasse d'eau montée au sol avec une façade allongée et une capacité de charge de 1 000 livres. La toilette est en porcelaine vitrifiée avec un faible taux de consommation d'eau de 1,28 ou 1,6 Gpf avec une sortie arrière. Consultez la documentation du fabricant pour connaître les robinets de chasse et les sièges de toilette recommandés.
Spécifications techniques
  • Réference unique.P9056
  • Famille de produitsToilet
  • Groupe de produits Floor Mounted
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)430
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)790
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement