Publier vos produits
R6200 - Refrigerator, U/C or F/S, 5 Cu Ft
SEPS2BIM

R6200 - Refrigerator, U/C or F/S, 5 Cu Ft

Traduit par Google,
Réfrigérateur utilitaire d'environ 35" H x 24" L x 26" P. L'unité dispose d'un système de refroidissement à deux bacs à glaçons. Le réfrigérateur s'adapte aux dimensions architecturales standard pour une installation sous le comptoir. L'unité est parfaite pour une utilisation dans les postes d'infirmières, les salles et laboratoires, pharmacies ou partout où l'espace est limité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.R6200
  • Famille de produitsRefrigerator
  • Groupe de produitsU/C or F/S
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)890
  • Largeur (mm)610
  • Profondeur (mm)640
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement