Publier vos produits
S0432 - Sterilizer,Stm,VAC,1DO,RCSD 1WLL
SEPS2BIM

S0432 - Sterilizer,Stm,VAC,1DO,RCSD 1WLL

Traduit par Google,
Un stérilisateur encastré (à travers un mur), une porte (charnière droite ou gauche, la configuration appropriée de la porte doit être indiquée sur les schémas d'élévation de l'équipement), sous vide, utilisant un générateur de vapeur électrique à distance. L'unité est contrôlée par un micro-ordinateur qui surveille et contrôle toutes les opérations et fonctions de l'unité et fournit des indications sonores et visuelles des écarts. Une imprimante-enregistreur documente et enregistre les performances de chaque cycle. Pour la stérilisation à la vapeur à usage général sous vide préalable ou par gravité des fournitures hospitalières et de laboratoire à des températures comprises entre 110 °C et 135 °C (230 °F et 275 °F). Un cycle liquide est également prévu à des températures comprises entre 100°C et 121°C (212°F et 250°F). REMARQUE : Pour le générateur de vapeur électrique, reportez-vous à JSN : S1830. La porte peut être motorisée.
Spécifications techniques
  • Réference unique.S0432
  • Famille de produitsSterilizer
  • Groupe de produitsStm
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1930
  • Largeur (mm)1520
  • Profondeur (mm)2160
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement