Publier vos produits
T0025 - Meter, Radiation Survey
SEPS2BIM

T0025 - Meter, Radiation Survey

Traduit par Google,
Mesureur de rayonnement. Les caractéristiques/composants comprennent un appareil portatif et à piles avec un détecteur intégré ; et la capacité de détecter les rayonnements alpha, bêta, gamma et rayons X. Cette unité est utilisée pour les laboratoires de contrôle ponctuel et d'autres zones de travail pour la contamination de l'équipement, des comptoirs et des sols. L'appareil est également bien adapté pour détecter les expositions accidentelles aux vêtements du personnel, vérifier l'équipement à rayons X pour détecter d'éventuelles fuites ou localiser de petits déversements.
Spécifications techniques
  • Réference unique.T0025
  • Famille de produitsMeter
  • Groupe de produitsRadiation Survey
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)180
  • Largeur (mm)230
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement