Publier vos produits
X6535 - Rad/Fluoro/Tomo Unit, Urologic, Digital
SEPS2BIM

X6535 - Rad/Fluoro/Tomo Unit, Urologic, Digital

Traduit par Google,
Ce système est spécialement conçu pour effectuer des examens radiographiques/fluoroscopiques numériques dans le service d'urologie. Les caractéristiques et les composants comprennent un générateur de rayons X contrôlé par microprocesseur de 80 kW, une table urologique avec support de tube intégré, un intensificateur d'image multi-champs de 16 pouces (II), une chaîne vidéo, un enregistreur de disque et les accessoires nécessaires. Le Digital Spot Imaging se compose d'un ordinateur, d'un clavier avec moniteur d'acquisition et de visualisation et d'un moniteur esclave. Le système doit être compatible DICOM 3.0 ou la dernière version, pour une liaison facile aux systèmes de gestion d'images sans film et aux stations de révision. Les moniteurs de télévision doivent être montés sur une tour ou suspendus au plafond.
Spécifications techniques
  • Réference unique.X6535
  • Famille de produitsRad
  • Groupe de produitsFluoro
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement