Publier vos produits
THERMOPHON HT
Settef

THERMOPHON HT

Traduit par Google,
Système d'isolation par l'extérieur PIR Thermophon HT : système d'isolation thermique par l'extérieur avec panneaux d'isolation PIR à colle/poudre ou pâte de lissage. Système d'isolation thermique PIR Thermophon HT Système d'isolation thermique PIR Thermophon HT est le système d'isolation Settef avec des mousses de polyuréthane à cellules fermées, appelées PIR, caractérisées par un pouvoir isolant élevé. La colle et l'enduit de ce système sont en poudre ou en pâte. Thermophon HT est recommandé pour ceux qui souhaitent obtenir une isolation thermique supérieure et pour les bâtiments soumis à des conditions environnementales et climatiques sévères. Le PIR, en plus d'être très isolant, garantit une résistance mécanique élevée, est léger, simple à travailler, difficilement inflammable, imputrescible et totalement résistant aux agents atmosphériques.
Spécification
  • Advantages of the PIR Thermophon HT external coating system Excellent summer and winter thermal insulation Low thickness High mechanical resistance High weather resistance Quick installation System components in PIR Thermophon HT INSULATOR: Pir NECKLACES / RASANTE: Bonding 11 / Bonding gray / Bonding white / Bonding GG / Bonding G1 Anchors Settef network BACKGROUND: Fondfix Plus / Ancorall Primer / Supergrip F COATING: Cortina Cap / Taormina / Ancorall / Silacryl / Silisettef
Spécifications techniques
  • Réference unique.THERMOPHON_HT
  • Famille de produitsSETTEF
  • Groupe de produitsTHERMOPHON
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014