Publier vos produits
Hollow Glass Block REVIT Wall System
Hollow Glass Block REVIT Wall System
Hollow Glass Block REVIT Wall System
Hollow Glass Block REVIT Wall System
Hollow Glass Block REVIT Wall System

    Hollow Glass Block REVIT Wall System

    4.0 sur 5 étoiles4.0(36 Avis)
    Traduit par Google,
    Les motifs d'ondes aléatoires qui se croisent offrent une apparence attrayante, prouvant une transmission maximale de la lumière et une distorsion visuelle subtile.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hollow_Glass_Block
    • Famille de produitsHollow
    • Groupe de produitsHollow Glass Block
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.75
    • Largeur (pouces)7.75
    • Profondeur (pouces)3.87
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enRépublique tchèque
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    • Poids net (Lbs)5.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Numéro OmniClass23-13 21 00
    • Titre OmniClassBlocks and Bricks
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls