Publier vos produits
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System
Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System

    Vetropieno Americano™ Rettangolare & Quadrato REVIT Wall System

    Traduit par Google,

    Seves Vetropieno Americano™ Rettangolare Line est une brique de verre 100% solide qui allie l'attrait des briques traditionnelles à la transparence et à la luminosité du verre. Cette solution de conception tout à fait unique peut être utilisée à la place des briques traditionnelles pour créer des murs intérieurs, extérieurs ou de séparation spectaculaires qui maximisent le passage de la lumière ou comme un accent de conception subtil qui ajoute une touche de style et de caractère. Vetropieno Americano™ Rettangolare est un élément de construction polyvalent qui peut également être installé dans une application horizontale. Vetropieno Americano™ Rettangolare n'est disponible qu'en version 'transparente'.

    Seves Vetropieno Americano™ Quadrato Line est une brique de verre 100 % solide qui peut être utilisée en conjonction avec Vetropieno Americano™ Rettangolare pour créer une liaison courante. Vetropieno Americano™ Quadrato est uniquement disponible dans la version « transparente ».

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vetropieno-Americano
    • Famille de produitsSolid
    • Groupe de produitsSolid Glass Brick
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.25
    • Largeur (pouces)3.67
    • Profondeur (pouces)7.67
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enRépublique tchèque
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    • Poids net (Lbs)5.29
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Nom UNSPSCBricks
    • Code UNSPSC301316
    • Numéro OmniClass23-13 21 00
    • Titre OmniClassBlocks and Bricks
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls