Publier vos produits
1919/8 LINEAR END Wave
1919/8 LINEAR END Wave
1919/8 LINEAR END Wave
1919/8 LINEAR END Wave
1919/8 LINEAR END Wave

    1919/8 LINEAR END Wave

    Traduit par Google,

    Le bloc Linear End de la Basic Line permet de finir les murs en briques de verre avec l'élégance typique des gammes de produits supérieures. Idéal pour créer des murs de type drapeau et pour la finition de murs de séparation pour intérieurs et extérieurs, lorsque la partie terminale du mur ne repose pas sur la maçonnerie environnante. L'utilisation du bloc d'extrémité linéaire permet de limiter l'utilisation d'autres matériaux (ciment, plastique, bois ou aluminium), pour une pose plus simple et plus rapide et un résultat final plus léger et plus harmonieux. Dans le cas des murs de type drapeau, le bloc d'extrémité linéaire est utilisé en association avec le bloc d'extrémité de mur courbe de la ligne de base. Il est compatible avec toutes les briques de verre de la Clear Line et avec tous les Coloured Basics et doit être installé avec un espace minimum de 1 cm.

    Le bloc d'extrémité linéaire Basic est disponible en couleur neutre, design ondulé et finition transparente.

    Spécification
    • 1919/8 LINEAR END Seves GlassBlock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): NPD

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,4

      PIECES/M2 (pcs/m²): 5

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET:360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio




    Spécifications techniques
    • Réference unique.1919-8-linear-end-wave
    • Famille de produitsBasic Line
    • Groupe de produits1919/8 Linear end wave
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCBloc
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks
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
    Produits similaires