Publier vos produits
1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.4

1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.4

Spécification
  • 1919/8 ES 1.4 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.4

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,40 Kg

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Spécifications techniques
  • Réference unique.1919-8-wave-energy-saving-14
  • Famille de produitsEnergy Saving
  • Groupe de produitsBasic 1919/8 ENERGY SAVING
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)190
  • Largeur (mm)190
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireVerre
  • Fabriqué enRépublique tchèque
  • Poids net (Kg)2.4
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
  • Classification IFCBloc
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
  • Numéro OmniClass23-15 15 21
  • Titre OmniClassWall Blocks