Publier vos produits
1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT
1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT

    1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT

    Traduit par Google,
    La brique de verre 1919/16 60F a une structure à haute résistance mécanique à l'action des flammes, à la propagation du feu, de la fumée et de la chaleur pendant 60 minutes (valeur F60 selon la norme allemande DIN 4102-3). Cette classe de résistance confère à la structure non seulement stabilité et résistance, mais limite également le passage des rayonnements thermiques, empêchant ainsi également l'échauffement des objets placés dans les environnements protégés par les briques de verre. La brique de verre 1919/16 60F est disponible en design verre lisse et en trois finitions (transparent, sablé 1 face ou 2 faces) alliant exigences de sécurité et valeurs esthétiques. En raison de leurs performances spécifiques, les briques de verre 1919/16 60F sont utilisées dans les bâtiments destinés à un usage public (hôtels, écoles, maisons de retraite, restaurants, cinémas, etc.) et dans les bâtiments où sont stockés et/ou manipulés des matériaux inflammables ou combustibles. Dans tous ces cas, l'installation verticale des briques de verre coupe-feu doit être effectuée en suivant les indications des certifications des produits et toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour assurer l'évacuation rapide des personnes en cas d'incendie.
    Spécification
    • 1919/16 60F Seves Glassblock - Fire resistant for vertical panels

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.8

      SOUND INSULATION (dB): 49

      FIRE RESISTANCE CLASS: EI 60

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 8

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 2

      N. PIECES/PALLET: 120


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - EI

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1919_16_60F_Clearview
    • Famille de produitsTechnology - resistenti al fuoco - verticali
    • Groupe de produits1919/16 60F Clearview
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)190
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireVerre
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage
    • Classification IFCBloc
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Description de l'Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks
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
    Produits similaires